??
CAD model selection
K0659.4312
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0659 - Crank handles
Bill of material
K0659.4312
BESTKIPP
Order No.
K0659.4312
MATERIALK
Material base
Steel
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version
ohne Querbohrung
GR
size
3
A
Length
125 mm
D
width
36 mm
D2
diameter
- mm / inch
H
Length
139.5 mm
H1
Length
82.5 mm
H2
height
44.0 mm
H3
height
18.5 mm
L
Length
161 mm
L2
Length
19.5 mm
SW
Square socket
12 mm
GEW
Approx. weight
0.4102 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101276
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions